Um­leg­grif­fe drehbar

EH 24532.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24532.0018
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 53 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24532.0021
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 63 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24532.0022
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 67 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24532.0023
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 111 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24532.0026
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24532.0028
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 225 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24532.0123
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 111 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24532.0126
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24532.0128
CAD
Dokumente
Umleggriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 225 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Umleggriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24532. Umleggriffe – drehbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.