EH 3203.
Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202). Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist er von Größe D30mm bis D80mm.
Produktmerkmale:
Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau,Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Einsatz
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.