Der FERROPLEX - 2 in 1 Hammer von Halder.
Schlosserhammer oder Schonhammer – mit dem FERROPLEX 2 in 1 haben Sie beides griffbereit. Der Hammerkopf ist aus hochwertigem Vergütungsstahl gearbeitet, die auswechselbare Schonvariante aus extrudiertem Polyamid. Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr mit einer dämpfenden Gummiauflage versehen bildet den Hammerstiel, der durch Presssitz unlösbar mit dem Kopf verbunden ist. Ein roter Markierungsring zeigt, wo hart oder sanft zugeschlagen wird. Das gut in der Hand liegende Kombiwerkzeug gibt es in 30 und 35 mm Durchmesser.
Der FERROPLEX 2 in 1 ist durch seine spezifischen Vorteile als universeller Montagehammer sowohl vom Heimwerker als auch vom professionellen Anwender in Industrie und Handwerk einsetzbar. Daneben eignet er sich auch optimal für die Bestückung von Werkzeugsets und gehört eigentlich auf Grund der möglichen Gewichts- und Platzersparnis als Standard in jeden Werkzeugkasten.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.