Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag
Stellring mit starker Klemmkraft.
Dieser Artikel 25069.0335 - Stellringe / geteilt (d1 H10: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stellringe (EH 25069.)
Schraube
Stellring
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.