25069.0330 - Stellringe

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Dieser Artikel 25069.0330 - Stellringe / geteilt (d1 H10: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge (EH 25069.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0330
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 153 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Stellring

  • Rostfreier Stahl 1.4404
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25069.0330
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.