22730.0468 - Pendelauflagen

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Dieser Artikel 22730.0468 - Pendelauflagen / für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan (d1 n6: 28 mm, d2: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Pen­de­lauf­la­gen (EH 22730.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22730.0468
Dokumente
Pendelauflagen
  • für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Aufnahmebohrung Ø H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung Tiefe min.: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 6 Nm
  • Gewicht: 109 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Pendelauflagen

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

Körper

  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22730.0468
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.