Ihre Auswahl ergab 54 Treffer
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 81 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 103 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 133 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 125 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 168 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Zylindergriff
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
- Gewicht: 216 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griffstange
- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Kugelknopf
- Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Zylindergriff
Datenblatt EH 24350. Griffstangen
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.