24350.0554 - Griffstangen

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24350.0554
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 251 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Griffstangen

Werkstoff

Griffstange

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24350.0554
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.