- Ø: 25 mm/30 mm
-
: 255 mm
- 长 x 宽 x 高: 255 mm x 32 mm x 32 mm
- 重量: 750 g
- GTIN: 4030618304265
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
- Ø: 40 mm/50 mm
-
: 290 mm
- 长 x 宽 x 高: 290 mm x 29 mm x 29 mm
- 重量: 110 g
- GTIN: 4030618304289
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
规格表 EH 3944. BASEPLEX 把手 – 用于BASEPLEX软面槌
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Areas of application hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。