3944系列的BASEPLEX木手柄符合人体工程学,并经过上光处理。这些烟灰手柄可提供令人满意的打击,并可用作BASEPLEX槌槌的替换手柄。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
這項商品 3944.040 - BASEPLEX 把手 用于BASEPLEX软面槌 / (Ø: 40 mm/50 mm) 為商品項目的相對應商品 BASEPLEX 把手 用于BASEPLEX软面槌 (EH 3944.)
人体工程学,上漆
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。