SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度约为。 65 Shore D是中等硬质刀片。此白色塑料插件由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。这款Halder畅销产品的尺寸从D30mm到D140mm不等(对于林业工具,D50mm用于SIMPLEX劈斧,D60用于SIMPLEX劈刀)。
產品特點:
這項商品 EH 3207. - 超级塑胶入子 用于 SIMPLEX - 劈斧 / () 為商品項目的相對應商品 超级塑胶入子 用于 SIMPLEX - 劈斧 (EH 3207.)
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。