The leather cutting protection protects against injuries during transport.
這項商品 3210.759 - SIMPLEX cutting protection for SIMPLIX axe blade / () 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX cutting protection for SIMPLIX axe blade (EH 3210.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。