SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合,是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展:
具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以稳固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。
其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立,轻松握住柔软的槌头。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸为D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。
產品特點:
Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
SIMPLEX軟面槌,帶有“立式”和由複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在子麵板上也不會碎裂)的插入組合 -零溫度,耐油脂。
長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。 也可以用短手柄。
Halder暢銷產品。
锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作
这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。
這項商品 3028.281 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3028.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。