产品筛选
More details
含平面 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
夹持水平面 max. : 3,5 kN
重量: 266 g
show article view
More details
含平面 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 880 g
show article view
More details
含平面 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 858 g
show article view
More details
含平面 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
夹持水平面 max. : 3,5 kN
重量: 265 g
show article view
More details
含平面 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 868 g
show article view
More details
含平面 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 860 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
夹持水平面 max. : 3,5 kN
重量: 264 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 889 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 右旋夹紧
T槽 : 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 838 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
夹持水平面 max. : 3,5 kN
重量: 263 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 900 g
show article view
More details
含 V形 夹持颚, 左旋夹紧
T槽 : 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
夹持水平面 max. : 7 kN
重量: 841 g
show article view
规格表 EH 23210. 下向夹具 – 有曲柄夹持杆
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
What are the benefits of down-hold clamps compared to a machine vice?
Down-hold clamps possess a minimal interfering contour and can be positioned with great flexibility thanks to the matching holding plates. They also come in a version with clamping lever that can be operated without the help of tools.