带有环型手柄的球型锁销 单一作动 - 遵守 NAS / MS 17987 规范

EH 4213.

球锁定销是根据 MS17987 / NAS1333-1343 用于快速紧固,锁紧,调整,改变和保护。快速和轻鬆的解锁设计以利频繁重複的连接使用。

球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 MS / NAS 所生产而成,并经过 NAS 1332 测试。

表面处理:

  • 依据 AMS2700 对所有不锈钢零件进行钝化

热处理:

  • 套筒:洛氏威尔硬度40 分钟(AMS2759,条件 H900)
  • 销钉:洛氏威尔硬度40 分钟(AMS2759,条件 H900)
  • 珠子:洛氏威尔硬度58-62 分钟 (AMS2759)

您的选择导致 207 打击

公称直径  A [英吋]
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]
Standard description

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
品项品号.:
4213.A30
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 29 g
  • Standard description: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
品项品号.:
4213.A03
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 20,1 g
  • Standard description: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
品项品号.:
4213.A05
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 20,8 g
  • Standard description: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
品项品号.:
4213.A06
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 21,1 g
  • Standard description: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
品项品号.:
4213.A07
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,7 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 21,4 g
  • Standard description: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
品项品号.:
4213.A08
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 21,8 g
  • Standard description: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,9 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
品项品号.:
4213.A09
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,9 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 22,1 g
  • Standard description: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
品项品号.:
4213.A10
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 22,5 g
  • Standard description: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
品项品号.:
4213.A11
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 22,8 g
  • Standard description: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
品项品号.:
4213.A12
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 23,1 g
  • Standard description: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
品项品号.:
4213.A13
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 23,5 g
  • Standard description: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
品项品号.:
4213.A14
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 23,8 g
  • Standard description: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
品项品号.:
4213.A15
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 24,2 g
  • Standard description: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
品项品号.:
4213.A16
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 24,5 g
  • Standard description: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
品项品号.:
4213.A17
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,7 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 24,8 g
  • Standard description: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
品项品号.:
4213.A18
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 25,2 g
  • Standard description: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
品项品号.:
4213.A20
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 25,9 g
  • Standard description: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
品项品号.:
4213.A22
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 26,5 g
  • Standard description: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
品项品号.:
4213.A23
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 26,9 g
  • Standard description: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
品项品号.:
4213.A25
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 27,6 g
  • Standard description: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
品项品号.:
4213.A26
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 27,9 g
  • Standard description: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
品项品号.:
4213.A31
CAD
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3,1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 29,6 g
  • Standard description: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
5.150 lbf
Standard description:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
品项品号.:
4213.A34
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • A min : 0,187 英吋
  • A max. : 0,1885 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,45 英吋
  • H min : 0,73 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 5.150 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 30,6 g
  • Standard description: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
带有环型手柄的球型锁销
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
9.200 lbf
Standard description:
MS17987C403 / NAS1334C6C03D
品项品号.:
4213.B03
文件
带有环型手柄的球型锁销
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • A min : 0,247 英吋
  • A max. : 0,2485 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,3 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,53 英吋
  • F min : 1,06 英吋
  • G max. : 1,5 英吋
  • H min : 0,78 英吋
  • J min : 0,08 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 9.200 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 21,8 g
  • Standard description: MS17987C403 / NAS1334C6C03D
show article view
带有环型手柄的球型锁销

材质 

本体

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

销钉

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

弹簧

  • 不锈钢,钝化 - CRES 302 (规格 ASTM-A-313)

把手

  • 不锈钢,钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

钥匙环

  • 不锈钢,钝化 - CRES 302 (规格 ASTM A-313/A313M)

按钮

  • 不锈钢,钝化 - CRES 303 (规格 ASTM A484/484M)

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 440C (规格 AMS5630)

注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。 

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,单作用自锁。通过按下按钮解锁珠子。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 4213. 带有环型手柄的球型锁销 – 单一作动 - 遵守 NAS / MS 17987 规范
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。