This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
球锁销根据航空规范 (NASM / MS 17984 - 17987),为单动销且可自行锁附。借由按压按钮,不需工具即可进行解锁。球锁销昌被称为锁销,安全销还有快速释放销。可用于锁固,连接,调整以及快速改变位置。常用于地面支援 (GSE),保养,维修和检查(MRO)。做为回推用途,可做齿轮销和转向操作销使用。
球锁销有优异的抗剪和耐腐蚀能力,不易磨耗。
所有的球锁销皆根据 NAS 1332进行测试。
广泛的产品范围包含许多不同的版本:
按钮手柄根据 MS / NASM 17984
T 型手柄根据 MS / NASM 17985
L 型手柄根据 MS / NASM 17986
环形手柄根据 MS / NASM 17987
根据客户需求,其他尺寸和长度皆可客制化生产。
球锁销的CAD资讯,可用不同格式下载。
根据需求,复动是和其他特殊样式皆可客制化生产。
可供应以下零配件:
警告旗帜
固定缆绳
此外,根据航空标准(MS 17984 - MS 17987) 的英制尺寸,和公制尺寸皆备有库存。
棘爪销为另一个产品系列。对比于球锁销,棘爪销没有牢固的球体,球体仅被弹簧预压。
棘爪销有两个版本,带肩和不带肩。欢迎询问。