警告标志用于飞机上, 一个。与球锁定销相关。
The warning streamer is printed with "Remove Before Flight" on the front and the Halder logo on the back.
這項商品 4217.B003 - 警告飘带 带有字串 “飞行前移除” / () 為商品項目的相對應商品 警告飘带 带有字串 “飞行前移除” (EH 4217.)
环
钥匙圈
旗帜
其它资料欢迎洽询。