22680.0488 - 承座销 
销型  

适合作为实心且精密的底座组件及止动组件,而梢状型式的此种定位梢,可应用于定位点窄小的组件中。

表面感应硬化和地面

這項商品 22680.0488 - 承座销  销型   / 有母牙   (l1 ±0,01: 60 mm, d1: M12, d2: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 承座销  销型   (EH 22680.)

版本
相片 
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0488
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • 系统 : V70/L12
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 63 g
承座销 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22680.0488