1657.000 - 止付螺丝 

系统 
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
1657.000
文件
止付螺丝 
  • 系统 : L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • 重量: 5,8 g
止付螺丝 

材质 

  • 塑胶 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1657.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems