1647.900 - 支撑板 

系统 
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
品项品号.:
1647.900
文件
支撑板 
  • 系统 : L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • 重量: 567 g
支撑板 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1647.900
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems