1520.400 - 角形止位块 

系统 
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
1520.400
文件
角形止位块 
  • 系统 : L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 螺纹数 : 4
  • 重量: 1688 g
角形止位块 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1520.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems