1505.200 - 夹持角形块 

系统 
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
4
孔数列数 :
2 x 7
品项品号.:
1505.200
文件
夹持角形块 
  • 系统 : L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 孔数列数 : 2 x 7
  • 重量: 19 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1505.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems