1512.100 - 固定组件

系统 
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
1512.100
文件
固定组件
  • 系统 : L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1287 g
固定组件

材质 

  • 灰铸铁,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1512.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems