1549.400 - 定位夹持棒  

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
1549.400
文件
定位夹持棒  
  • 系统 : L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 1317 g
定位夹持棒  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1549.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems