1548.800 - V块组件 右/左

系统 
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
左  – 相片  1
s [mm]:
L12
:
18 mm
品项品号.:
1548.800
文件
V块组件 右/左
  • 左  – 相片  1
  • 系统 : L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1308 g
V块组件 右/左

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1548.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems