23010.0760 - 用于T型槽的螺帽 
DIN 508,半成品的  

These nuts for T-slots (slot nuts) semi-finished are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

這項商品 23010.0760 - 用于T型槽的螺帽  DIN 508,半成品的   / (T槽  : 16 mm) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  DIN 508,半成品的   (EH 23010.)

材质 
T槽   [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4301 
T槽   [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品项品号.:
23010.0760 1)
文件
用于T型槽的螺帽 
  • 不锈钢   
  • T槽  : 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 68 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23010.0760