23180.0217 - 压板 
有鼻 

This clamp (clamping claw) with nose is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23180.0217 - 压板  有鼻  / 有键槽  (标称不清。 b1: 17 mm, l1: 175 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  有鼻  (EH 23180.)

版本
相片 
标称不清。 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
品项品号.:
23180.0217
文件
压板 
  • 有键槽  – 相片  2
  • 标称不清。 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • 重量: 812 g
压板 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23180.0217