梯形自锁式螺纹组件。含有最终安全装置之心轴。支托组件这类可藉由T形槽加以固定的组件,可用以固定千斤顶,使其不致于在更换工件时滑离定位。此外,可用以将螺旋型千斤顶固定于垂直的固夹面上,而螺旋型千斤顶通常系用于工件的支撑。自我对准型盖子的使用可确保支承面的正确对准。将对中定位板作为中间组件时,可将 52、70 及 100 等尺寸的螺旋型千斤顶上下固定在一起。
這項商品 23470.0030 - 螺旋千斤顶 / 千斤顶 (l2 夹持高度 max. : 300 mm) 為商品項目的相對應商品 螺旋千斤顶 (EH 23470.)
自校调正盖
托座
螺旋千斤顶