藉由锁紧球端推力螺丝,可将工件同时压向止动元件及固定板。适当的槓杆可提供高度的水平方向夹力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 时,这类元件亦可应用于其他的沟槽尺寸。
這項商品 23210.0571 - 下向夹具 附轴承 / 含平面 夹持颚 (T槽 : 18 mm, d1: M16) 為商品項目的相對應商品 下向夹具 附轴承 (EH 23210.)
集成支架配备有定位螺纹,以适合例如螺钉固定按钮EH 22690.,自调角度支撑座EH 22730. / EH 22740。