23250.0408 - 盖子 
用于锥形夹合元件  

保护源自于木屑和灰尘污垢的破坏。

這項商品 23250.0408 - 盖子  用于锥形夹合元件   / (d1: 9 mm, 螺丝用 : M8) 為商品項目的相對應商品 盖子  用于锥形夹合元件   (EH 23250.)

d1 [mm]
螺丝用  [mm]
用于锥形夹合元件  
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
9 mm
螺丝用  [mm]:
M8
用于锥形夹合元件  :
23250.0008/.0048/.0158
品项品号.:
23250.0408
文件
盖子 
  • d1: 9 mm
  • 螺丝用 : M8
  • b1: 24 mm
  • h1: 16,2 mm
  • l1: 34 mm
  • 用于锥形夹合元件  : 23250.0008/.0048/.0158
  • 重量: 12 g
盖子 

材质 

  • 钢 

组装 

外盖被镶嵌在锥形夹合元件之下。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23250.0408