23060.0014 - 轴/平垫圈
DIN 6340 热处理 

The heat-treated shaft / plain washers (washers) are manufactured according to DIN 6340.

這項商品 23060.0014 - 轴/平垫圈 DIN 6340 热处理  / (d1: 15 mm) 為商品項目的相對應商品 轴/平垫圈 DIN 6340 热处理  (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
s [mm]:
5 mm
螺丝用  [mm]:
M14
品项品号.:
23060.0014 1)
文件
轴/平垫圈
  • d1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • s: 5 mm
  • 螺丝用 : M14
  • 重量: 40 g
轴/平垫圈

材质 

  • 钢,热处理,刻划,机械校正,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23060.0014