偏心快速夹具  有螺丝  

EH 23390.

用在快速和解开夹具和松开工件。

当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。

您的选择导致 84 打击

版本
相片 
材质 
l [mm]
d2 [mm]
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
30 mm
品项品号.:
23390.0133
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
35 mm
品项品号.:
23390.0134
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
40 mm
品项品号.:
23390.0135
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
50 mm
品项品号.:
23390.0136
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
16 mm
品项品号.:
23390.0109
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
20 mm
品项品号.:
23390.0110
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
25 mm
品项品号.:
23390.0111
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
30 mm
品项品号.:
23390.0112
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
35 mm
品项品号.:
23390.0113
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
40 mm
品项品号.:
23390.0114
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 74 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
50 mm
品项品号.:
23390.0116
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 调整范围  h3 min : 1,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
20 mm
品项品号.:
23390.0119
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 142 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
25 mm
品项品号.:
23390.0120
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 145 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
30 mm
品项品号.:
23390.0121
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 146 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
35 mm
品项品号.:
23390.0122
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
40 mm
品项品号.:
23390.0123
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 149 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
50 mm
品项品号.:
23390.0125
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
60 mm
品项品号.:
23390.0127
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 钢 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 155 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
16 mm
品项品号.:
23390.0230
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
20 mm
品项品号.:
23390.0231
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
25 mm
品项品号.:
23390.0232
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
30 mm
品项品号.:
23390.0233
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
35 mm
品项品号.:
23390.0234
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夹具 
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
40 mm
品项品号.:
23390.0235
CAD
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夹具 

材质 

轴承垫片

  • 热塑性PA,强化玻璃纤维
  • 热塑性POM,强化玻璃纤维

把手

  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

内部零件

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

螺丝 

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

调整螺帽

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23390. 偏心快速夹具  – 有螺丝  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息