23690.0012 - 精巧的夹具

精巧型固夹组件适合全方位应用 - 横向或纵向 - 加工及未加工的工件。

特征:

  • 精确定位精确夹紧
  • 简单,通用的控制
  • 高紧固力,低紧固扭矩,由于带轴承的夹紧杆而具有耐磨性
  • 连续的大范围夹紧面积
  • 夹紧杆完全可缩回,无障碍地更换工件
  • 带有定位螺纹的夹紧杆,用于各种夹紧元件,例如 球形止推螺钉(EH 22700.-EH 22720.),自动调心垫(EH 22730. / EH 22740.)等。
  • 恒定夹紧力时调节范围大
  • 通过高度适配器连续增加夹紧范围23690.0112 / .0116
  • 简单灵活的安装选项
  • 耐腐蚀
  • 耐灰尘和碎屑

這項商品 23690.0012 - 精巧的夹具 / (d1: M12) 為商品項目的相對應商品 精巧的夹具 (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min  [mm]
h1 max.  [mm]
s - max.  [mm]
夹持力量  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min  [mm]:
40 mm
h1 max.  [mm]:
60 mm
s max.  [mm]:
43 mm
夹持力量  max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23690.0012
文件
精巧的夹具
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min : 40 mm
  • h1 max. : 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max. : 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • WS : 16 mm
  • 夹持力量  max. : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 45 Nm
  • 重量: 1840 g
精巧的夹具

材质 

本体

  • 热处理,黑色涂装 

紧固摇杆 

  • 热处理钢,热处理,银色涂装 

组装 

组合及装配:

  1. 取出止动销 ISO4762-M6×10。
  2. 移回和取出固定杆。
  3. 滑动导轨固定杆,然后再插入。
  4. 拧紧止动销 ISO4762 - M 6×10。

操作

夹钳过程:

  1. 滑动固定杆夹紧位置。
  2. 夹紧由六角螺丝领。
  3. 请依相反次序操作完成。
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23690.0012
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Compact Clamps
分类:
产品描述