23110.0610 - 中心梢 
有阶状的 

步进中心销适用于将夹具置中于托盘上。

這項商品 23110.0610 - 中心梢  有阶状的  / (d h6: 25 mm, l: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 中心梢  有阶状的  (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
品项品号.:
23110.0610
文件
中心梢 
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • 重量: 87 g
中心梢 

材质 

  • 合金硬化钢,表面硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23110.0610