适用于将夹具及固夹组件定位
于有T形槽适用于 DIN 650 的机器工作台上。
夹具或夹紧组件已经大致定位后再简单地推到定位,他们无法对机器构成损害因为它们可固定凸出榫槽或低槽榫。
這項商品 23120.0011 - 松槽榫 DIN 6323 / 型式B, bl = b2 (T槽 治具 b1 h6: 12 mm, T槽 机器 b2 h6: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 松槽榫 DIN 6323 (EH 23120.)