螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后,即成为完整的夹合螺栓。
These studs are characterised by the rolled thread.
這項商品 23040.0364 - 螺杆适用于T螺帽 用于 T 型螺母的 DIN 6379 / 品质 8.8 (d: M36, l: 700 mm) 為商品項目的相對應商品 螺杆适用于T螺帽 用于 T 型螺母的 DIN 6379 (EH 23040.)
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -
对于延长 b1 尺寸T型螺母的螺栓也可提供。