23030.0146 - T螺栓 
DIN 787

T形螺栓在结合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 垫圈(EH 2306)后,即成为完整的固夹螺栓组件。

These T-bolts are characterised by the rolled thread.

這項商品 23030.0146 - T螺栓  DIN 787 / 品质  10.9 (T槽  : 14 mm, d: M12, l: 160 mm) 為商品項目的相對應商品 T螺栓  DIN 787 (EH 23030.)

版本
T槽   [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
品质  10.9
T槽   [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品项品号.:
23030.0146
文件
T螺栓 
  • 品质  10.9
  • T槽  : 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 170 g
T螺栓 

材质 

  • 热处理钢,黑色,锻造,T型槽铣指导研磨

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23030.0146