23700.0016 - 夹持零件系统 

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
品项品号.:
23700.0016
文件
夹持零件系统 
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • 重量: 1703 g
夹持零件系统 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0016
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems