23700.0712 - 定位基座零件  
用于定位孔

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
品项品号.:
23700.0712
文件
定位基座零件  
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • 重量: 95 g
定位基座零件  

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0712
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems