23320.0062 - 夹持钳 
适用于浮动夹具 M16 

夹持颚可以被使用在浮动夹具 EH 23320.0016用来增加或减少夹持范围

這項商品 23320.0062 - 夹持钳  适用于浮动夹具 M16  / 上可替换式夹持颚   (夹持范围 : 0 mm – 14 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持钳  适用于浮动夹具 M16  (EH 23320.)

版本
相片 
夹持范围  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
上可替换式夹持颚  
相片 :
2
夹持范围  [mm]:
0 – 14 mm
品项品号.:
23320.0062
文件
夹持钳 
  • 上可替换式夹持颚   – 相片  2
  • 夹持范围 : 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • 重量: 380 g
夹持钳 

材质 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23320.0062
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Floating Clamps
分类:
讯息素材