定位夹持销

EH 23111.

定位夹持销允许快速夹紧,紧固,调整,更换及固定工件,板材,治具系统等。

您的选择导致 16 打击

材质 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
用于基板  ±0,05 [mm]
夹持力  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23111.0016
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 5 kN
  • 重量: 116 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23111.0018
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 5 kN
  • 重量: 125 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23111.0020
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 38 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 6 kN
  • 重量: 178 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23111.0022
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 38 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 6 kN
  • 重量: 191 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23111.0025
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 8 kN
  • 重量: 270 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23111.0027
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 8 kN
  • 重量: 287 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23111.0030
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 53 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 10 kN
  • 重量: 390 g
show article view
定位夹持销
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23111.0032
CAD
文件
定位夹持销
  • 热处理钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 53 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 10 kN
  • 重量: 416 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23111.0116
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 5 kN
  • 重量: 116 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23111.0118
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 5 kN
  • 重量: 125 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23111.0120
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 38 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 6 kN
  • 重量: 178 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23111.0122
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 38 mm
  • WS: 6 mm
  • 夹持力 : 6 kN
  • 重量: 191 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23111.0125
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 8 kN
  • 重量: 270 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23111.0127
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 8 kN
  • 重量: 287 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
20 mm
夹持力  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23111.0130
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 20 mm
  • WS: 53 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 10 kN
  • 重量: 390 g
show article view
定位夹持销
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
用于基板  ±0,05 [mm]:
25 mm
夹持力  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23111.0132
CAD
文件
定位夹持销
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max. : 9 mm
  • 用于基板  ±0,05: 25 mm
  • WS: 53 mm
  • WS: 10 mm
  • 夹持力 : 10 kN
  • 重量: 416 g
show article view
定位夹持销

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

操作

透过锁紧夹持螺栓,定位夹销藉由四个球以中心定位,并夹住定位衬套。夹持螺栓可以透过一个可移除把手 (品号 23111.0900/0.0902) 或六角键来进行手动操作。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23111. 定位夹持销
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Short_Instruction_Manual_Positioning_Clamping_Pins_EH_23111___68540.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Positioning Clamping Pins
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息