These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.
這項商品 23111.0712 - 衬套 用于定位夹持销 / 中心的 (d1 F6: 25 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 衬套 用于定位夹持销 (EH 23111.)
浮动衬套具有沟槽作为标记。
两中心衬套和两个浮动衬套被安装到板中夹住,以保证最佳的重复性。