夹具组件是将推拉式和垂直式的轴节夹二合为一。因此,使用不同的轴节夹是不需要的。水平和垂直的夹合运动可藉由一人体工学手柄的简单操作来达成。可以同时确保零件的精准定位和夹持。
肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。
耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。
這項商品 23330.4003 - 组合夹具 带水平底座 / (公称 : 3) 為商品項目的相對應商品 组合夹具 带水平底座 (EH 23330.)
夹具
铆钉
把手
夹持螺丝