由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。
这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。
肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。
肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。
耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。
這項商品 23330.2104 - 推拉式切换夹 带紧固螺纹 / (公称 : 4) 為商品項目的相對應商品 推拉式切换夹 带紧固螺纹 (EH 23330.)
夹具
铆钉
把手
夹持螺丝
紧固帽盖
作为配件的替换夹合螺丝,在网路商店上有提供。