- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- s: 1 mm
- t: ~ 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 38 N/mm
- 荷重能力 max. : 75 N
- 弹簧范围 : ~ 2 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 1 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max. : 90 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 2,5 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 17 N/mm
- 荷重能力 max. : 65 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 80 N/mm
- 荷重能力 max. : 200 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 5,2 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max. : 135 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 30 N/mm
- 荷重能力 max. : 152 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 95 N/mm
- 荷重能力 max. : 355 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 53 N/mm
- 荷重能力 max. : 267 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max. : 315 N
- 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 121 N/mm
- 荷重能力 max. : 605 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 85 N/mm
- 荷重能力 max. : 530 N
- 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 77 N/mm
- 荷重能力 max. : 575 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 114 N/mm
- 荷重能力 max. : 855 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 76 N/mm
- 荷重能力 max. : 757 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 205 N/mm
- 荷重能力 max. : 1535 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 80 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 164 N/mm
- 荷重能力 max. : 1635 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 100 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max. : 2570 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 130 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 245 N/mm
- 荷重能力 max. : 2445 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 178 N/mm
- 荷重能力 max. : 2225 N
- 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 166 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max. : 3400 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 190 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 330 N/mm
- 荷重能力 max. : 3300 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 220 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- s: 3 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max. : 4000 N
- 弹簧范围 : ~ 11,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 340 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 弹簧比率 R : ~ 465 N/mm
- 荷重能力 max. : 4650 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 360 g
show article view
- 带有母螺纹在两端 – 相片 1
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- s: 3 mm
- t: ~ 9 mm
- 弹簧比率 R : ~ 327 N/mm
- 荷重能力 max. : 4500 N
- 弹簧范围 : ~ 13,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 450 g
show article view
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。