利用斜度免键轴衬, 所有机械零件的轴毂链接, 例如手轮, 齿轮, 皮带轮, 凸轮, 把手等, 可以轻易地与有效率的达成.
它是一种自定心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。
旋转精度 0,03 mm。
這項商品 25050.0210 - 斜度免键轴衬 无锁紧螺帽,不锈钢 / (d1: 10 mm, d2: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 斜度免键轴衬 无锁紧螺帽,不锈钢 (EH 25050.)
外部零件
内部零件
螺帽
请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。