25030.0021 - 夹合螺母 
自行锁固  

夹合螺母被使用于旋转零件,尤其是可反转的转轴,例如固定研磨轮。这种精实的结构可以确保功能安全使用,以及允许使用板手快速安装。

跟其他的备用方式相比,夹持螺母有以下优点:

自我锁附 (即使轴的转动方向改变)

简单的安装 / 拆装

重複的夹合操作

這項商品 25030.0021 - 夹合螺母  自行锁固   / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 夹合螺母  自行锁固   (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
品项品号.:
25030.0021
文件
夹合螺母 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 104 g
夹合螺母 
产品
品项品号.
可用
产品:
可调面扳手,偏移 
用于夹合螺母  
可调面扳手,偏移 
: 可调面扳手,偏移 
品项品号.:
25030.0022
组立工具 
  • 可调面扳手,偏移 
  • 重量: 112 g

材质 

  • 热处理钢,染黑 

注意事项

其它尺寸欢迎洽询。  

组装 

夹合螺母是由一个外环和内环所组成的单元。

外环有一个锥形孔,带有沟槽的内环有锥形的外侧表面和母螺纹。

使用面销板手去锁紧夹合螺母时,两个锥面靠著彼此移动。结果,带有沟槽的内环像孔夹一样被收缩。螺母在螺纹的侧面夹合自己,所以即使反轴旋转他们也不会分开。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25030.0021