25160.0110 - 绞链  

精实和稳定的结构是绞鍊的特色。

這項商品 25160.0110 - 绞链   / 有固定孔  (b1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   (EH 25160.)

材质 
颜色
b1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
颜色:
银 
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
25160.0110
文件
绞链  
  • 锌压铸,银  
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 48 g
绞链  

材质 

本体

  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0110