25160.0005 - 绞链  

精实和稳定的结构是绞鍊的特色。

這項商品 25160.0005 - 绞链   / 有固定孔  (b1: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   (EH 25160.)

材质 
颜色
b1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
颜色:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25160.0005
文件
绞链  
  • 锌压铸,镀铬 
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
绞链  

材质 

本体

  • 锌压铸,镀铬 

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0005