25070.0135 - 固定轴环
带有感应器的接头  

夹紧环提供有紧固作用的传感器,开关等。普遍适用性,即作为一个活塞杆的限位开关。

夹紧圈由不锈钢制成具有很强的夹力。

這項商品 25070.0135 - 固定轴环 带有感应器的接头   / 分割的  (d1 H8: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 带有感应器的接头   (EH 25070.)

版本
相片 
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
分割的 
相片 :
2
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
品项品号.:
25070.0135
文件
固定轴环
  • 分割的  – 相片  2
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 542 g
固定轴环

材质 

螺丝 

  • 不锈钢   

轴环

  • 不锈钢 1.4021 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25070.0135
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Set Collars
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。